SHV22-D20-L31-F2-B0-P6-N5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/shv21_27.prj},{NB=SHV22-D20-L31-F2-B0-P6-N5},{CODE=SHV22},{TYPE=nlwydydwlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=31},{LPOOL=[$L2POOL.:1200/$LMIN.]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{B=0},{P=6},{PPOOL=6,8,10,12,16},{N=5},{NPOOL=5,6,8,10},{V=16},{L1=16},{R=0.3},{C=1.0},{PDF=Single click to PDF},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{ZZMC=0},{MC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHV21_27 - Guide shaft ???¡ì?¡ì internal thread guide ???¡ì?¡ì one end male thread type
Bill of material
SHV22-D20-L31-F2-B0-P6-N5
CODE
Code
SHV22
SHV22
TYPE
Type
Internal thread guide ???¡ì?¡ì One end male thread type
COM
D Tolerance level
g6
MAT
Material
SUJ2
SUJ2
HEA
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC56~
SUR
Surface treatment
3-5
3-5
D
20
20
mm
DTOL
D Tolerance value
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
B
0
0
mm
P
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
N
5
6
8
10
5
6
8
10
V
16
16
mm
L1
16
16
mm
R
0.3
mm
C
1.0
1.0
mm
ZZLC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZSC
Add a wrench slot
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
SC
sc
0.000
0.000
mm
ZZEC
Add a plane
N/A(No processing)
N/A(No processing)
EC
ec
0.000
0.000
mm
K
k
0.000
0.000
mm
ZZPCPD
Change the external thread to fine thread
N/A(No processing)
PC(Change the external thread to fine thread)
PD(Change the external thread to fine thread)
N/A(No processing)
PC(Change the external thread to fine thread)
PD(Change the external thread to fine thread)
PC
pc
0
0
mm
PD
pd
0
0
mm
MC
mc
0
0
mm
LINK
Internet site
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청