Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHV31_37 - Guide shaft ???¡ì?¡ì internal thread guide ???¡ì?¡ì one end external thread of the same diameter type
Bill of material
SHV32-D30-L39-B2-N6
CODE
Code
TYPE
Type
Internal thread guiding ???¡ì?¡ì One end external thread of the same diameter type
COM
D Tolerance level
g6
MAT
Material
HEA
Heat treatment
SUR
Surface treatment
D
mm
DTOL
D tolerance
L
L Minimum unit 1
mm
Введите значение для L
L Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
B
b
mm
Введите значение для B
b
mm
cm
inch
ft
N
N select
V
Guide size V aperture
mm
L1
L1 Hole depth
mm
R
0.3 mm
C
mm
ZZLC
Change L size tolerance
ZZSC
Add a wrench slot
SC
sc
mm
ZZEC
Add a plane
EC
ec
mm
K
k
mm
LINK
Internet site
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей