Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHX21 - Guide shaft ???¡ì?¡ì Full length surface treatment ???¡ì?¡ì One end step internal thread type
Bill of material
SHX21-D20-L20-E2-P6-M4
CODE
Code
SHX21
TYPE
Type
Full length surface treatment ???¡ì?¡ì One end step internal thread type
COM
D Tolerance level
g6
MAT
Material
SUJ2
HEA
Heat treatment
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
D
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
E
E(Black)
mm
Введите значение для E
E(Black)
mm
cm
inch
ft
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
M
R
mm
C
mm
ZZLC
Change L size tolerance
ZZEC
Add a plane
EC
ec
mm
K
k
mm
ZZSC
Add a wrench slot
SC
sc
mm
ZZMC
Change internal thread to fine thread
MC
mc
mm
LINK
Internet site
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей