SLD01-D6-L20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sld01.prj},{NB=SLD01-D6-L20},{CODE=SLD01},{TYPE=gx},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=6},{L=20},{ZZLC=0},{ZZRDRB=0},{RD=0},{RB=0},{LB=0},{ZZSD=0},{SD=0},{S=0},{ZZKDKE=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SLD01 - 导向轴·管型·标准型
明细表
SLD01-D6-L20
CODE
代码
SLD01
TYPE
类型
管型·标准型
MAT
材质
SUJ2
HEA
热处理
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC56~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
D
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
mm
DTOL
D公差
-0.004/-0.012
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
DD
d
2
mm
C
0.5
mm
ZZLC
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
ZZRDRB
zzrdrd
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
RD
RD(增加单侧孔)
0
0
mm
RB
RB(增加双侧孔)
0.000
0.000
LB
LB(增加双侧孔)
0
0
mm
ZZSD
增加扳手槽
N/A(不做加工)
SD
N/A(不做加工)
SD
SD
0.000
0.000
mm
S
0.000
0.000
mm
ZZKDKE
增加端孔
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
K
0.000
0.000
mm
D1
0.000
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求