您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SLJ01-D13-L30-E2-A0-P12-N10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/slj01.prj},{NB=SLJ01-D13-L30-E2-A0-P12-N10},{CODE=SLJ01},{TYPE=guanxingyiduanneiluowenyiduanwai},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=13},{DPOOL=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=30},{LPOOL=[$L2POOL.:1000/$LMIN.]},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{A=0},{P=12},{PPOOL=12},{N=10},{NPOOL='10','T1(RC1/8)'},{DD=7},{R=0.3},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZSCSD=0},{SC=0},{SD=0},{S=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SLJ01 - 导向轴·管型·一端外螺纹一端内螺纹型
明细表
SLJ01-D13-L30-E2-A0-P12-N10
CODE
代码
SLJ01
TYPE
类型
管型·一端外螺纹一端内螺纹型
MAT
材质
SUJ2
HEA
热处理
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC56~
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC56~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
D
13
13
DTOL
D公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
A
0
0
mm
P
12
12
mm
N
10
T1(RC1/8)
10
T1(RC1/8)
DD
d
7
7
mm
R
0.3
0.3
mm
C
0.5
0.5
ZZLC
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
ZZSCSD
增加扳手槽
N/A(不做加工)
SC(增加1个扳手槽)
SD(增加2个扳手槽)
N/A(不做加工)
SC(增加1个扳手槽)
SD(增加2个扳手槽)
SC
0.000
0.000
mm
SD
0.000
0.000
mm
S
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMW01_06 - 直线轴承箱式单元·加宽方型·单衬型/中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SLL01 - 导向轴·管型·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SLN01 - 导向轴·管型·一端台阶一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SLQ01 - 管型电缸轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAU01_06 - 固定环·侧安装·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBD01_86 - 转轴·一端台阶一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBS01_26 - 聚氨酯固定环·标准型/紧凑型·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAC01_61 - 转轴 标准型 直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAF41_76 - 固定环·开口·双沉孔锁紧型/三沉孔锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAI01_66 - 转轴·直杆·两端内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MBC01_81 - 转轴·一端台阶·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBG01_62 - 轴承固定环·开口·短压环型/长压环型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAL01_56 - 固定环·开口·三孔锁紧型/三螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAF01_06 - 固定环·开口·紧凑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求