Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFG01_02 - L-shaped connecting plate, all-in-one
Bill of material
ZFG01-S40-H80-W50
CODE
Code
TYPE
Types of
One piece • Waist hole type
MAT1
GB material
45
MAT2
Equivalent material
S45C
ST
surface treatment
S
mm
H
mm
W
mm
Q
30 mm
T
10 mm
EE
e
35 mm
V
30 mm
U
15 mm
DD
d
6.5 mm
FF
f
15 mm
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)