카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGB21_24 - Stiffener, right angle
Bill of material
ZGB24-W30-H30
CODE
code
TYPE
type
Right angle type, through hole type
TYPE1
Hole position fixed type
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
SUR
Surface treatment
W
mm
H
mm
T
mm
DD
d
5.5 mm
X
20 mm
Y
0 mm
A
20 mm
B
0 mm
P
8 mm
P1
p1
8 mm
N
2 mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드