您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZGH66-L100-W100-H100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A12-角座/加强筋
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a12/zgh65_68.prj},{NB=ZGH66-L100-W100-H100},{CODE=ZGH66},{TYPE=Square steel},{MAT=Q235},{SUR=Black},{L=100},{W=100},{PS=None},{H=100},{A=0},{B=0},{DD=0},{ZZHC=N/A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGH65_68 - 焊接座 方钢型
明细表
ZGH66-L100-W100-H100
CODE
代码
ZGH66
ZGH66
TYPE
类型
方钢型
MAT
材质
Q235
Q235
SUR
表面处理
发黑
发黑
L
100
125
150
200
100
125
150
200
W
100
120
150
100
120
150
PS
孔型选择
无指定(无孔型)
M8(M8 螺纹孔)
M10(M10 螺纹孔)
M12(M12 螺纹孔)
无指定(无孔型)
M8(M8 螺纹孔)
M10(M10 螺纹孔)
M12(M12 螺纹孔)
H
HT
H 公差
±0.1
A
0
0
B
0
0
DD
d
0
0
T
10
T1
9
G
50
TT
t
3.2
S
22
E
80
F
80
ZZHC
变更高度H公差
N/A
HC(高度H公差变更为 ± 0.05)
N/A
HC(高度H公差变更为 ± 0.05)
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZGH61_64 - 焊接座 板型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZGH69_71 - 焊接座 圆管型 · 圆法兰型/对边法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KDD71_74 - 工字型支座,通用型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZGH30_31 - 焊接桁架
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBSC6 - 单轴机器人.YBSC6系列.一般环境型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBT01_11 - 底座用支座·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBD32 - 拖链·18系列·内径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZGA21_22 - 铸铝角座 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
40_AOB02_05 - 型材 40系列 槽宽10.2/8.2
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAW21 - 翻开与闭合型拖链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
60_AOB02_05 - 欧标60系列铝合金型材
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IAM01_06 - 微型宽幅直线导轨·轻预压(FC):0·滑块标准型·可互换
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KK40A_KK40AC - 单轴驱动器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZGB21_24 - 加强筋, 直角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求