Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GAE01_26 - Flange type guide shaft support Guide type Mounting hole through hole
Bill of material
GAE11-D6
CODE
code
TYPOOL
type
Guide type
TYPOOL1
type
Mounting hole through hole
TYPE
type
MAT
Material (national standard)
MAT1
Material (equivalent)
SUR
Surface treatment
D
DH7
TOL
D tolerance
+0.012/0
L
15 mm
D1
12 mm
H
28 mm
T
3.5 mm
V
12 mm
M
M3
PCD
P.C.D
20 mm
K
mm
W
mm
P
mm
F
0 mm
DD1
d1
3.5 mm
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)