Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GCF11_18 - Compact guide shaft support/Thickened standard type
Bill of material
GCF12-D8-H10
CODE
code
TYPE
type
Thickened standard type
MAT
national standard
MAT1
Quite
SUR
surface preparation
ENC
The attachment
D
DH7
DTOL
DH7
+0.015/0
H
L
34
H1
H+8.8
T
15 mm
L1
20 mm
DD
d
6.6 mm
DD1
d1
11.0 mm
HH
h
6 mm
M
M6 mm
LINK
Website link
Website link mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model