피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GCY02-D50-H40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gcy01_08_asmtab.prj},{NB=GCY02-D50-H40},{CODE=GCY02},{TYPE=Slit Type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1 Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{H=40},{HPOOOL=40,50,60,80},{L=125},{T=50},{T1=25.0},{S=14.8},{W=74.8},{L1=100},{DD=11.0},{E=38},{M=M12 deep 25},{MPOOL=12},{HH1=25.0},{DD2=14},{DD1=20},{HH=13},{N=3},{L2=40},{P1=1.75},{D2=18},{K1=12},{S2=10},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gcy/../gcy/assem/gcy_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GCY01_08 - Thick T-shaped guide shaft support ??¨¨ Open type
Bill of material
GCY02-D50-H40
CODE
code
GCY02
GCY02
TYPE
type
Open type
MAT
material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
ATTA
annex
One hexagon socket head cap screw(Stainless steel)
One hexagon socket head cap screw(Stainless steel)
D
DH7
50
50
mm
DTOL
D tolerance
+0.025/0
+0.025/0
H
40.000
50.000
60.000
80.000
40.000
50.000
60.000
80.000
mm
L
125
125
mm
H1
91
91
mm
T
50
50
mm
T1
25.0
25.0
mm
S
14.8
14.8
mm
W
74.8
74.8
mm
L1
100
100
mm
DD
d
11.0
11.0
mm
E
38
38
mm
M
M12 deep 25
M12 deep 25
DD2
d2
14
14
mm
DD1
d1
20
20
mm
HH
h
13
13
mm
N
3
3
mm
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GCL01_26 - T-shaped guide shaft support ?¡è Open type ?¡è No positioning ho...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GDC01_08 - Thickened T-Shaped Shaft Support, Side Opening Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GFF01 - Shafts Supports Type T
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RDE01_51 - Pillar retaining clip¡¤Same diameter orthogonal¡¤Standard /count...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GCP01_08 - T-shaped guide shaft support ?¡è side opening type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RDG01_51 - Pillar retaining clip¡¤different diameter orthogonal¡¤standard /...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GFC01 - Flange Type Guide Shaft Support
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GEF01_06 - Base Mounted Guide Shaft Support ¡¤ Thickened Open Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RCJ01_51 - Square Bracket For Base ¡¤Side Mounting Standard Type / Simple T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GAC01_29 - Flange Type Guide Shaft Support ¡¤ Standard Type ¡¤ Mounting Hol...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GCU01_06 - Thickened T-Shaped Guide Shaft Support, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNL01_41 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module2.0, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GDL01_19 - L-shaped guide shaft support ?¡è open type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청