Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 32
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MCD01_02 - Rotary shaft ??¨¨ Steps at both ends ??¨¨ With retaining ring groove type
Bill of material
MCD01-D50-L35-E4-F4-A3-B4-P15-Q15
CODE
Code
TYPE
Type
Steps at both ends, with retaining ring groove type
MAT
Material
S45C
SUR
Surface treatment
ATT
annex
Two retaining rings
D
mm
DTOL
D Tolerance level
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
E
mm
Введите значение для E
mm
cm
inch
ft
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
B
mm
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
Q
mm
Введите значение для Q
mm
cm
inch
ft
ZZLC
Change L size tolerance
ZZLALB
Increase plane
LA
mm
G
g
mm
LB
mm
J
j
mm
Y
mm
X
Standard T/Limited Adjustment Connector
mm
ZZKE
Increase wrench slot
KE
ke
mm
ZZKBKC
Add keyway
KB
mm
S
mm
KC
mm
C
mm
K
mm
T
mm
ZZPA
Increase the shaft end keyway
PA
PA(Add P axis end keyway)
mm
ZZQA
Increase the Q end keyway
QA
QA (add Q axis end keyway)
mm
ZZKD
Increase the slot for the open cam
KD
KD(Increase the slot for the open cam)
mm
ZZMAMB
Increase the retaining ring groove (with retaining ring)
MA
MA(Increase the left end stop groove)
mm
MB
MB(Increase the right end stop groove)
mm
LINK
website
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей