Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 100
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MDJ01_08 - Cantilever pin ?¡è External thread mounting ?¡è Standard type with internal thread
Bill of material
MDJ06-16-Y2-F5-N6
CODE
code
TYPE
type
With internal thread type ?¡è standard type ?¡è thread length fixed type
MAT1
National standard Material
MAT
Equivalent Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
mm
DTHE
D tolerance
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
N
H
mm
W
mm
M
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZWC
Change to four-sided wrench slot
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen