Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 104
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MDP01_08 - Cantilever pin ??¨¨ External thread mounting ??¨¨ With external thread standard
Bill of material
MDP02-30A-Y4-F10-N12
CODE
code
TYPE
type
With external thread type ??¨¨ Standard type ??¨¨ Thread length fixed type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
mm
DTHE
D tolerance
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
N
mm
H
mm
W
mm
M
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZWC
Change to four-sided wrench slot
ZZNC
Change N external threads to fine thread
NC
mm
LINK
website
website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей