Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MEF01_06 - Cantilever Pin Retaining Ring Groove Hexagon
Bill of material
MEF01-6-Y2-F5
CODE
code
TYPE
type
hexagon
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
6 mm
DTHE
D tolerance
-0.004/-0.012
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
M
M3
S
8 mm
C
(C)
9.2 mm
DD
d
5.0 mm
DDTHE
d tolerance
+0.075/3
MM
m
0.70 mm
NN
n
2.0 mm
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZAD
Increase the guide
ZZME
With retaining ring
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés