Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MGJ01_13 - Cantilever Pin With Retaining Ring Groove Flange
Bill of material
MGJ06-6-Y12-F5
CODE
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
6 mm
DTHE
D tolerance
-0.004/-0.012
Y
Y minimum unit 1
YTOL
Y tolerance
+0.1/-0.1
F
F minimum unit 1
FTHE
F tolerance
+0.1/3
V
8 mm
VTHE
V tolerance
0/-0.2
H
26 mm
T
10 mm
M
M4
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.5 mm
HH
h
3.5 mm
PCD
P.C.D
mm
DD
d
5.0 mm
DDTHE
d tolerance
+0.075/3
MM
m
0.70 mm
NN
n
2 mm
W
mm
A
mm
ZZYC
Change Y size tolerance
mm
ZZAD
Increase the guide
mm
ZZME
With retaining ring
LINK
website
website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей