MJK16-D4-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mjk01_46.prj},{NB=MJK16-D4-L5},{CODE=MJK16},{TYPE=BX},{D0TOL=g6},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12},{L=5},{LPOOL=[5:22/1]},{ZZLD=N/A},{ZZLDPOOL='N/A','N/A','LD','LD'},{LD=0},{LDTOL=+0.05/-0.05},{ZZFC=N/A},{ZZFCPOOL='N/A','N/A','FC','FC'},{FC=0},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJK01_46 - Step screw for fulcrum ??¨¨Slotted groove / Hexagon socket type / Head cutting type / Hexagon head type
Bill of material
MJK16-D4-L5
CODE
code
MJK16
MJK16
TYPE
type
Hexagon socket type
Hexagon socket type
D0TOL
D Outer diameter tolerance
g6
g6
MAT1
Material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT
Material quite
SUS304
SUS304
HRD
Hardness
-
-
SUR
Surface treatment
-
-
D
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
mm
DTOL
D tolerance
-0.004/-0.015
-0.004/-0.015
L
L minimum unit 1
LTOL
L tolerance
+0.15/+0.08
+0.15/+0.08
A
6
mm
E
3.5
3.5
mm
MXP
2.6X0.45
F
4
mm
V
0.8
mm
W
0.0
0.0
mm
S
2.0
2.0
mm
HH
h
0.0
0.0
mm
HH1
h1
2.0
2.0
mm
C
0.5
0.5
mm
W1
0
0
mm
S1
0
0
mm
ZZLD
Change the L size minimum unit 0.1
N/A (no processing)
LD (change L size minimum unit 0.1)
N/A (no processing)
LD (change L size minimum unit 0.1)
LD
LD minimum unit 0.1
0.000
0.000
LDTOL
LD tolerance
+0.05/-0.08
ZZFC
Change thread length
N/A (no processing)
FC(Change the length of the thread)
N/A (no processing)
FC(Change the length of the thread)
FC
FC minimum unit 1
0.000
0.000
ZZPB
Increase the undercut
N/A (no processing)
PB (adding the undercut)
N/A (no processing)
PB (adding the undercut)
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청