Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDC31 - Positioning block/trimming type/square groove
Bill of material
PDC31-W50
CODE
Code
PDC31
TYPE
type
Trimming type
MAT
Material
YK30
HEAT
heat treatment
Quenching and tempering
HRD
hardness
56HRC~
W
mm
E
10 mm
A
25 mm
B
20 mm
H
46 mm
P
34 mm
V
17 mm
T
25 mm
CAA
Ca
5 mm
DD1
D1
7 mm
DD2
d2
11 mm
HH
h
8 mm
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD