Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDE06 - Positioning block
Bill of material
PDE06-A25-L35
CODE
PDE06
TYPE
Types of
V-shaped groove flat bottom type 70°V type
MAT
National standard
45
MAT1
quite
THA
HRD
hardness
40~43HRC
A
25 mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
H
14 mm
DD
d
9 mm
R
2 mm
LINK
webink
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей