Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDM16 - Round stopper, screw hole type, size specification
Bill of material
PDM16-12-D24-H6
CODE
Code
TYPE
Types of
Screw hole type and size specification
TYPE1
Types of
MAT1
Material (national standard)
45
MAT
Material (equivalent)
S45C
HRD
hardness
38-43HRC
SPE
specification
D
D minimum unit 0.5
mm
Введите значение для D
D minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
M
M (fine thread)
S
mm
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей