Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDN10 - Slide block
Bill of material
PDN10-Q
CODE
code
PDN10
TYPE
type
Slide block
MAT1
Body/slide bar material
A6061
SUR
Body/slide bar surface treatment
Anodic oxidation of natural color
MAT2
Spring material
SUS304-WPB
MAT3
Guide shaft material
SUS303
MAT4
Knob material
SUS303
MAT5
Screw rod material
SUS304
SP
Spring
LO1
load (min.)
1.5 N
LO2
load(max.)
6.4 N
LINK
weblink
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen