피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PJK01-D10-L110
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pjk01.prj},{NB=PJK01-D10-L110},{CODE=PJK01},{TYPE=charuxiao},{MAT=SUJ2},{HAR=cuihuoyingdu53-58HRC},{MAT1=S45C},{SUR=black},{D=10},{L=110},{L1=50},{D1=18},{DD=8},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PJK01 - Counterbore pin insertion pin
Bill of material
PJK01-D10-L110
CODE
Code
PJK01
TYPE
Types of
Insert pin
MAT
Material
SUJ2
HAR
hardness
Quenching hardness 53??58HRC
MAT1
Handle material
S45C
mm
SUR
Surface treatment
black
mm
D
Dh7
10
10
mm
L
110
110
mm
L1
50
50
mm
D1
18
18
mm
DD
d
8
8
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PJN41 - Positioning Bushing ¡¤ Waist Hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAS01_12 - Small Diameter Positioning Column / Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAX01_14 - Positioning Bead
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PFC01_21 - Check Component
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAP10_18 - Positioning Column
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAS21_22 - Small Diameter Positioning Post/Short Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAA01 - Sliding Bolt Spring Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PJU51 - Support Block ¡¤ Adjustable Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAP61_69 - Positioning Column
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PKM01 - Roller plunger variable load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PJU71 - Support Block¡¤Bolt Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAA11_15 - Plug-Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PKZ01_03 - Springless Positioning Beads
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAB80_81 - Indexing pin/Flanged type·Self locking type·Spherical shape/Fine...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청