Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDK41_42 - 支柱固定夹/异径平行/方圆轴通用型
明细表
RDK41-D8-V8
CODE
代码
TYPE
类型
方圆轴通用型
MAT1
材质(国标)
LD31
MAT2
材质(相当)
A6063
SUR
表面处理
ANN
附件
D
mm
DTOL
D tol
+0.015/0
V
VTOL
V公差
+0.015/0
L
38 mm
L1
7.0 mm
W
14 mm
B
0 mm
E
0 mm
P
24 mm
M
M4 mm
DD1
d1
4.5 mm
DD2
d2
9.0 mm
HH
h
4.5 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型