Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAB22_32 - Indexing pin
Bill of material
ZAB22-M10
CODE
TYPE
No knob type
TYPE1
TYPE
Threaded extension
TYPE2
TYPE
LW
Thread
Fine teeth
MAT
The main material
SUR
Body surface treatment
MAT1
Pin material
HRD
Pin hardness
SUR1
Pin surface treatment
MAT2
Spring material
MAT3
Lock nut material
SUR2
Lock nut surface treatment
M
mm
P
Fine thread
1
E
13.80 mm
DD
d
5 mm
S
5 mm
L
33 mm
L1
17 mm
L2
5
L3
15 mm
L4
5 mm
M1
M5 mm
S1
12 mm
S2
17 mm
FZ
Load (N) / min
mm
FZ1
Load (N)/max
mm
LINK
webink
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés