Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAC70_72 - Indexing pin/Simple·Reset type/Self locking type
Bill of material
ZAC70-M8-d4
CODE
Code
TYPE
type
Simple
TYPE1
type
THR
thread
Fine tooth
BUT
Button material
Nylon 6
SUB
subject material
S45C
SUB1
subject surface preparation
Galvanized
PIN
pin material
SUS303
SPR
Spring material
SUS304-WPB
M
mm
DD
d
mm
PIT
pitch Fine tooth
1.0 mm
D
21 mm
DD1
D1
15 mm
L
27.5 mm
L1
5 mm
L2
6 mm
LOAD
load min
4 N
LOAD1
load max
12 N
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)