Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAH57_58 - title
Bill of material
ZAH57-M3
CODE
code
TYPE
Types of
buxiugangchangxing-jinshuqiutou
ZH
zaihe
MAT
mat
Equivalent toSUS304
MAT1
Ball head material
SUS304
HAR
Ball hardness
56HRC~
MAT2
tanhaungcaizhi
SUS304
MAT3
Adjusting the ring material
SUS304
SYWD
sywd
-30-260℃
M
mm
DD
d
1.50 mm
H
0.5 mm
L
12 mm
V
1.0 mm
S
1.5 mm
QNMIN
qingzai N min
1.5 N
QNMAX
qingzai N max
3 N
CNMIN
zong n min
2 N
CNMAX
zong n max
5 N
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD