Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAL01_22 - Positioning beads ??¨¨ U type ??¨¨ Metal ball head / resin ball head
Bill of material
ZAL02-D4
CODE
model
TYPE
Types of
ZH
Load
MAT
The main material
MAT1
Ball head material
HAR1
Ball hardness
MAT2
Spring material
SUS631J1
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.1/0 mm
D1
mm
D1TOL
D1 tolerance
0/-0.4
L
mm
L1
1 mm
L1TOL
L1 tolerance grade
0/-0.15 mm
H
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
ML1
Minimum load
mm
ML
Maximum load
mm
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés