Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAM41_52 - Indexing pin
Bill of material
ZAM42-M12
CODE
Code
TYPE
Types of
DTXZ
Pin shape
Flat cone
LW
Thread type
Coarse teeth
MAT
Knob material
Nylon 6 (black matte)
MAT1
The main material
SUM22L
SUR1
Body surface treatment
Chromate gloss treatment
MAT2
Pin material
SUS303
SUR2
Pin surface treatment
-
HAR2
Pin hardness
-
MAT4
Spring material
SUS301
MAT3
Lock nut material
SUR3
Lock nut surface treatment
M
M selection
LJ
Pitch (coarse teeth)
mm
D
mm
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
S
S min
mm
L
L reset type
mm
LA
L self-locking type
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
S1
mm
S2
mm
FZN
Load (N/min)
FZ
Load (N/max)
ZL1
Allowable tightening torque (N/m)
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)