피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZAU42-M6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau41_52.prj},{NB=ZAU42-M6},{CODE=ZAU42},{TYPE=no lock nut},{MAT1=SUS303},{SUR1=-},{MAT2=SUS303},{SUR2=-},{MAT3=-},{SUR3=-},{MAT4=SUS304},{M=6},{MPOOL=6,8,10,12,16},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU41_52 - L Indexing pin
Bill of material
ZAU42-M6
CODE
code
ZAU42
ZAU42
TYPE
type
no lock nut
no lock nut
MAT1
the main material
SUS303
SUS303
SUR1
the main Surface Preparation
-
-
MAT2
the pin material
SUS303
SUS303
SUR2
the pin Surface Preparation
-
-
MAT3
the nut material
-
-
SUR3
the nut Surface Preparation
-
-
MAT4
the Spring material
SUS304
M
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
DD
d
4
DD1
d1
2.5
L1
32.0
S
9.5
L2
20.0
L3
L3 (min)
16.0
S1
6
S2
10
NM
Tightening torque
1.6
LOAD1
load min
3.0
LOAD2
load max
10.0
LINK
web link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
QJF01_16 - Roller bar cantilever
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAA11_15 - Plug-Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAU71 - Press-in indexing pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAU73 - Press-in special knob indexing pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAB71_72 - Indexing pin/Transverse flange type/Reset type.Self locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAU53_56 - Dividing pin, longitudinal flange with handle type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAB01_12 - Indexing Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAC60_61 - Indexing pin/Thin wall type·Reset type/Self locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAU21_22 - Indexing Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAF63_66 - Fixed pedestal for dividing pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAC65_66 - Indexing pin/Precision
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAU31_36 - Indexing Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAC43_45 - Dividing pin, pull ring type, with locking nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZAB61_62 - Indexing pin Push-to-lock type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청