Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAW01 - Positioning column
Bill of material
ZAW01-M5-H3
CODE
ZAW01
TYPE
With anti-loose type
TYPE1
TYPE
Metal ball head
ZH
Load
Light load
MAT
The main material
THA
HRD
Body hardness
29~35HRC
SUR
Body surface treatment
Black mm
MAT1
Pin material
THA
HAR1
Pin hardness
57~63HRC quenching
SUR1
Pin surface treatment
Chromate gloss treatment
MAT2
Spring material
SWP-B
SHWD
proper temperature
-30~80℃
M
mm
H
mm
DD
d
2.0 mm
L
20 mm
L1
20 mm
S
1.5 mm
FZ
Load¡ê¡§N¡ê?/min
1.9 mm
FZ1
Load (N)/max
9.9 mm
LINK
webink
Website connection
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD