Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAX35_36 - Positioning column, embedded type
Bill of material
ZAX35-D6
CODE
code
TYPE
type
Embedded type, metal pin
LOAD
load
Overload
MAT1
Main body material
SUR1
Surface treatment of main body
MAT2
Sales materials
SUR2
PIN surface treatment
MAT3
Spring material
SUS631J1
UT
Use the temperature environment
-30~80℃
D
DD
d
2.7
L
20
S
3.5
D1
8
L1
6
K
3.2
LO1
load min
10 N
LO2
load max
22 N
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen