Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kaJ31_32 - Connecting block for air pressure - I-shaped end face through double diameter
Bill of material
KAJ31-1K-Q1-R1-G1-K1
CODE
Code
TYPE
Types of
I-shaped end face penetration,Double diameter
LEN
Side length
30x50
MAT
National standard material
LF2
MAT1
Equivalent material
A5052
SUR
surface treatment
PRE
Atmospheric pressure
20.6MPa(≈210Kgf/cm^2)below
NUM
Number of side holes
Q
Rc(PT)/Mselect
R
Rc(PT)/Mselect
G
Rc(PT)/Mselect
K
Rc(PT)/Mselect
P
Spacing P
20
N
0
NUM1
num1
8
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей