Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kbc01 - Connecting block for air pressure ?T-shape, end face penetration, and fixed pitch type
Bill of material
KBC01-3K-Q1-R1-S1-G1-K1
CODE
Code
KBC01
TYPE
Types of
T-shaped, end-faced, and fixed-pitch type
BC
Side length
30X40
MAT
Material
A5052
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
CY
Atmospheric pressure
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia
CODEPOOL
Number of side holes
Q
Rc(PT)/M/NPT
mm
R
Rc(PT)/M/NPT
mm
S
Rc(PT)/M/NPT
mm
G
Rc(PT)/M/NPT
mm
K
Rc(PT)/M/NPT
mm
P
30 mm
N
mm
N1
Number of threaded holes
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen