Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KDV41 - Connection block for oil pressure/water pressure ?¡è T-shape ?¡è End face without hole ?¡è Pitch fixed type
Bill of material
KDV41-3K-Q2-R2-S2
CODE
Code
KDV41
TYPE
Types of
T-shape, end face, no hole, fixed pitch type
BC
Side length
60X60
MAT
Material
SS400
SUR
Surface treatment
Galvanized
CY
Atmospheric pressure
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia
CODEPOOL
Number of side holes
Q
Rc(PT)/NPT
mm
R
Rc(PT)/NPT
mm
S
Rc(PT)/NPT
mm
P
60 mm
N
mm
N1
Number of threaded holes
LINK
Website
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей