Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHM81 - Electric Gripper Vertical Slider Type
Bill of material
NHM81-12-NPN
CODE
code
NHM81
TYPE
Types of
Vertical slider type
MAT
Body material
Aluminum alloy
SUR
surface treatment
Anodizing
COL
color
black
JOU
journey
POR
port selection
TEM
Use ambient temperature
FOR
maximum clamping force
N
MOT
Motor size
mm
RED
Reduction ratio
1:30
TOP
top speed
mm/sec
REP
Repeatability
±0.02 mm
JAW
One-side backlash of jaws
≤0.23 mm
MRR
allowable moment Mr
N.m
MYY
allowable moment My
N.m
MPP
allowable moment Mp
N.m
DC
DC power supply
24 V
RAT
Rated current
A
CON
control method
LOOP
position closed loop
Yes
SYS
Control System
External drive
WEI
Body weight
kg
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen