Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XTM51_52 - O-ring small diameter type
Bill of material
XTM51-d1-D1
CODE
code
TYPE
type
Small caliber type
MAT
material
HARDNESS
Hardness (Shore)
HS65,+10/0
COLOR
colour
black
OPE
Operating temperature range
USE
use
DD
Wire diameter d
1
TOL
d tolerance
±0.12
D
TOL1
D tolerance
±0.12
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)