您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BOX-TAU06-M3-L6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/box-tau02_08.prj},{NB=BOX-TAU06-M3-L6},{CODE=BOX-TAU06},{TYPE=Hexagon socket countersunk head screws},{THREAD=Thick teeth},{MS=boxed},{MAT1=10B21},{MAT2=10B21},{HARDNESS=32~39HRC},{SUR=Blackening},{SG=10.9},{M=3.0},{L=6},{V=Whole Tooth},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BOX-TAU02_08 - 内六角沉头螺钉(盒装)
明细表
BOX-TAU06-M3-L6
CODE
代码
BOX-TAU06
BOX-TAU06
TYPE
类型
内六角沉头螺钉
THREAD
螺纹
粗牙
MS
销售方式
盒装
MAT1
国标材质
10B21
10B21
MAT2
相当材质
10B21
10B21
HARDNESS
硬度
32~39HRC
32~39HRC
SUR
表面处理
发黑
发黑
SG
强度等级
10.9
10.9
M
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
L
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
20
BOX
pcs/盒
5000
5000
V
全牙
P
P 螺距
0.50
0.50
D1
D (max)
6
6
D2
D (min)
5.70
5.70
K
1.7
1.7
S
2.0
2.0
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BOX-TBS01_22 - 十字沉头自攻螺钉 , 十字盘头自攻螺钉, 十字盘头钻尾螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAU02 - 内六角沉头螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAC60 - 内六角圆柱头螺钉,全牙 • 粗牙,锂电专用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BOX-TBS41 - 内六角圆柱头自攻螺钉(盒装)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BOX-TBS31 - 外六角头自攻螺钉(盒装)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BOX-TBS40 - 十字槽大扁头自攻螺钉(盒装)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
618-2_6310-2Z-YIHEDA - 深沟球轴承/双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BOX-TBS42_49 - 十字槽盘头带介自攻螺钉(盒装)尖尾型/平尾型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK01_65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHY01_11 - 橡胶脚垫·轴环型/垫圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAC01_12 - 内六角圆柱头螺钉·全牙·半牙·高强度·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SGF01_37 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BCSMRT,BCPSMRT,BCSSMRT,BCSHRT,BCPSHRT,BCSSHRT,BCSMRTS,BCPSMRTS,BCSSMRTS,BCS...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SCBS-VR - 夹紧螺栓(整球/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求