PACK-TBH52-d4-L10-F3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/pack-tbh50_55.prj},{NB=PACK-TBH52-d4-L10-F3},{CODE=PACK-TBH52},{TYPE=Short head type, L/F size specified type},{SA=Bags},{TC=g6},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{HARDNESS=33~38HRC},{SG=Equivalent to 10.9},{DD=4.0},{L=10.0},{F=3.0},{QUANTITY=20},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PACK-TBH50_55 - 内六角圆柱头轴肩螺钉 短头型
明细表
PACK-TBH52-d4-L10-F3
CODE
代码
PACK-TBH52
PACK-TBH52
TYPE
类型
短头型,L/F尺寸指定型
SA
销售方式
袋
TC
公差等级
g6
g6
MAT1
国标材质
35CrMo
35CrMo
MAT2
相当材质
SCM435
SCM435
HARDNESS
硬度
33~38HRC
33~38HRC
SG
强度等级
相当于 10.9
相当于 10.9
DD
d
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
8.0
10.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
8.0
10.0
L
F
QUANTITY
PCS/袋
20
M
2.5
P
螺距
0.45
D
6.5
S
2.5
HH
h
1.6
K
2.0
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PACK-TBH05_42 - 内六角圆柱头轴肩螺钉 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBH83_84 - 一字槽轴肩螺钉/内六角孔轴肩螺钉/经济型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PACK-TBH15_47 - 内六角圆柱头轴肩螺钉(袋装) 精密型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFG01_02 - 无油衬套·青铜铸件·直柱型·内径F7外径m6/内径E7外径r6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YNWL_J-YNWL - 压缩弹簧·内径基准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UAC01_37 - 金属垫圈·普通型/精密型·厚度选择/厚度指定·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK43_44 - 防松螺母/非金属嵌件六角锁紧螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAA41_56 - 手柄·角形手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YSWF_J-YSWF - 矩形弹簧/极轻载荷弹簧(黄色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MIE01_06 - 带肩铰链销/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YUF - 压缩弹簧·外径基准不锈钢型·允许位移量L×45%
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-OFK01 - 经济型铜合金无油衬套-直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求