Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAB81_83 - Flat Washers Resin type
Bill of material
TAB81-2
CODE
code
TYPE
type
Flat Washers Resin type
MAT
material
ND
Nominal diameter
DD
d
2.2 mm
D
5 mm
TT
t
0.5 mm
LINK
website
Website link
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели