Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAC12_22 - Hexagon socket head cap screws Standard/Economic Full/Half Thread
Bill of material
TAC12-M2-L4
CODE
code
TYPE
type
LW
thread
coarse teeth
MAT1
National standard material
ML40Cr
MAT2
equivalent material
ML40Cr
SUR
surface treatment
Nickel plated
DJ
power level
12.9
M
mm
L
mm
V
whole tooth mm
P
pitch
mm
D
mm
K
mm
S
mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)