Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAR20 - Super Short Head Hexagon Screws
Bill of material
TAR20-M4-L8
CODE
code
TAR20
TYPE
type
Super Short Head Hexagon Screw, Full Thread
NAT1
National standard material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
SUR
surface treatment
-
POW
power level
A2-50
M
L
P
P(pitch)
0.7
S
7
K
1.5
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей