Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TAS21 - Shaft ring/Reverse retaining ring for C-type shaft
Bill of material
TAS21-6
CODE
code
TAS21
TYPE
type
Reverse retaining ring for C-type shaft
MAT
materlial
Spring steel
HRD
hardness
44~53HRC
SUR
surface preparation
ACP(Phosphate film)
SPE
specification
DD3
d3 Basic dimensions
5.6
DD3TOL
d3 tolerance
+0.1/-0.2
DD4
d4 reference resources
8.0
TT
t Basic dimensions
0.5
TTTOL
t tolerance
±0.03
BB
b
1.2
DD0
d0 Basic dimensions
2.2
DD0TOL
d0 tolerance
±0.2
DD5
d5
8.9
DD1
d1
6
DD2
d2 Basic dimensions
5.7
DD2TOL
d2 tolerance
0/-0.04
MM
m Basic dimensions
0.60
MMTOL
m tolerance
+0.1/0
NN
n min
1.5
LINK
Website link
Website link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD