Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBC52_53 - Pressure riveting nut
Bill of material
TBC52-M2.5-0.8
CODE
code
TYPE
type
Pressure riveting nut
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
SUR
Surface treatment
M
mm
P
Pitch P
mm
IPT
Installation plate thickness
A
mm
MPA
Mounting plate aperture +0.08
4.22 mm
D
6.30 mm
D1
4.20 mm
T
1.50 mm
MSP
Minimum distance from hole center to edge of mounting plate
4.8 mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen