Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBF21_22 - Fasteners • Lifting rings • Lifting ring nuts
Bill of material
TBF21-M8
CODE
code
TYPE
type
Screw rings
MAT1
Material (National Standard)
MAT2
Material (equivalent)
SUR
Surface treatment
M
AA
a
36
BB
b
20
H
36
E
20
K
8.5
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей