Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBF26 - eye nut
Bill of material
TBF26-M6
CODE
code
TBF26
TYPE
type
tall type
MAT1
Material (National Standard)
0Cr18Ni9
MAT2
Material (equivalent)
SUS304
SUR
Surface treatment
-
M
mm
AA
a
26.0 mm
BB
b
16 mm
DD
d
5.3 mm
H
33 mm
D
12.0 mm
K
12.0 mm
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD