Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBH61_62 - 铰制孔用螺栓
明细表
TBH61-d5-L23
CODE
代码
TYPE
类型
铰制孔用螺栓
THREAD
螺纹
粗牙
MAT1
国标材料
MAT2
相当材料
SURFACE
表面处理
DD
型号 d
TOLERANCE
DD公差
-0.004~-0.012
L
M
5
P
螺距
0.80
V
6
S
3
D
8.5
K
3.5
HH
h max
2.40
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型