Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBP41_42 - Circlips for E-Shafts National Standard Spring Steel/Stainless Steel
Bill of material
TBP41-1.2
CODE
code
MAT1
Material National Standard
MAT2
Material equivalent
SUR
Surface treatment
SPE
specification
mm
DD
d Nominal diameter
mm
LD
limit deviation
0/-0.14 mm
H
Basic size of retaining ring H
mm
LH
Limit deviation of retaining ring size H
mm
TT
Basic size of retaining ring t
mm
LTT
Limit deviation of retaining ring size t
+0.03/-0.06 mm
D
D max
mm
DD2
Basic dimensions of installation groove d2
mm
LDD2
Limit deviation of installation groove size d2
0/+0.06 mm
MM
Basic dimensions of installation groove m
mm
LMM
Limit deviation of installation groove size m
0/+0.14 mm
NN
Installation groove size n≥
1.0 mm
DD1
Shaft diameter d1≥
mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen