Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDD32_37 - Hexagon head bolt with stopper/Straight rod type
Bill of material
TDB32-S5.5
CODE
code
TYPE
type
Straight rod type
TYPE1
type
Flat head type
TYPE2
type
Antistatic type
THR
thread
Coarse tooth
MAT
material
HRD
hardness
SUR
surface preparation
MAT1
material
polyurethane
COL
colour
black
HRD1
hardness
Shaw a90
ANT
Antistatic value
10^6~10^9Ω
S
M
3 mm
A
2 mm
A1
0.7 mm
L
5 mm
DD
d
3.5 mm
C
6.4 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD