Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDC71 - Stopper bolt with stop ??¡§¡§ Hexagon socket type
Bill of material
TDC71-M5-L16
CODE
Code
TDC71
TYPE
Types of
Hexagon socket head
MAT1
The main material
SUS304
SUR
Body surface treatment
-
QD
Body strength level
-
MAT2
Stop material
Low elasticity rubber
COL
Stop color
black
HRD
Stopper hardness
Shore A57
MAT3
Accessory material (1 hex nut)
SUA304 is quite
SUR1
Accessory surface treatment (1 hex nut)
-
M
mm
L
mm
L1
Full thread
A
mm
A1
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
S
mm
T
mm
CJ
Impact absorption (kgf??¡§¡§cm)
FZ
Load resistance (kgf)
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen