Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TFD01_02 - 尼龙扣组件
明细表
TFD01-D10-Y
CODE
代码
TYPE
类型
尼龙扣组件
SUB1
主体材质
S45C
SUB2
主体表面处理
发黑
COV
套子材质
TEM
耐温
D
mm
COL
套子颜色
DD
d
8.5 mm
M
M5 mm
S
4 mm
L
18 mm
H
3.0 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型